Ausschreibungstext fr z.B. Einzelschrank


z.B. Einzelschrank



Kabelset AWG 12 ( ca 4 mm )

Vorkonfigurierte Anschlussleitung fr den individuellen Anschluss von

Schaltgerten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.

Werkstoffeigenschaften

Isolation PVC

Temperaturbestndig bis 105 C

Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet

Lnge 130 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: z.B. Einzelschrank   SV 9340860
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________