Ausschreibungstext fr OM Adapter 25 A Premium


OM Adapter 25 A Premium



OM Adapter 25 A Premium 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 45 mm

Lnge: 272 mm

Tragrahmen: 45 x 237 mm

Tragrahmensttze: ja

PinBlock: 1

Steckerabgang: mit Anschlussmglichkeit fr 3 Hauptkontakte und 8

Hilfskontakte inkl. Stecker

Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Adapter 25 A Premium   SV 9340900
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
