Ausschreibungstext fr OM Adapter 25 A


OM Adapter 25 A



OM Adapter 25 A Premium Adapter 3 polig

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 45 mm

Lnge: 208 mm

Tragrahmen: 45 x 170 mm

Tragrahmensttze: -

PinBlock: -

Steckerabgang: mit Anschlussmglichkeit fr 3 Hauptkontakte

Tragschiene: -

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: OM Adapter 25 A   SV 9340910
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
