Ausschreibungstext fr PLS 800 Sammelschienenhalter


PLS 800 Sammelschienenhalter



PLS 800 Sammelschienenhalter, 3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen: PLS 800 Spezialsammelschiene

Baubreite: 20 mm

Lnge: 190 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS 800 Sammelschienenhalter   SV 9341000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
