Ausschreibungstext fr PLS 800 UL Sammelschienenhalter


PLS 800 UL Sammelschienenhalter



PLS 800 UL Sammelschienenhalter,

3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen: PLS 800 Spezialsammelschiene

Baubreite: 20 mm

Lnge: 190 mm

Hinweis

Fr UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS 800 UL Sammelschienenhalter   SV 9341050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
