Ausschreibungstext fr RiLine60 Bodenwanne


RiLine60 Bodenwanne





Bodenwanne den rckseitigen Berhrungsschutz des PLS -

 Sammelschienenaufbaus

Technische Daten

Lnge: 900mm

Breite: 210 mm

Hhe: 32 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 Bodenwanne   SV 9341120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
