Ausschreibungstext fr RiLine60 PLS 800


RiLine60 PLS 800





Bodenwanne - Zwischenstck fr das PLS 800 Spezial Sammelschienesystem

fr den rckseitigen Berhrungsschutz bei der Verbindung der

Sammelschienen von Schrank zu Schrank.

Technische Daten

Lnge: 100mm

Breite: 210 mm

Hhe: 32 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 PLS 800   SV 9341140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
