Ausschreibungstext fr RiLine60 Sammelschienenhalter


RiLine60 Sammelschienenhalter



PLS 1600 Sammelschienenhalter,

3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen: PLS 1600 Spezialsammelschiene

Baubreite: 36 mm

Lnge: 190 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 Sammelschienenhalter   SV 9342000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
