Ausschreibungstext fr PLS 1600-Plus Sammelschienenhalter


PLS 1600-Plus Sammelschienenhalter





UL PLS 1600

Sammelschienenhalter plus,4 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen: PLS 1600 Spezial Sammelschiene

Baubreite: 35 mm

Lnge: 265 mm

Hinweis

Fr UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS 1600-Plus Sammelschienenhalter   SV 9342004
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
