Ausschreibungstext fr RiLine60 Plus Sammelschienenhalter


RiLine60 Plus Sammelschienenhalter



UL Sammelschienenhalter 30 x 10 plus,

4 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen: 30 x 10mm

Baubreite: 35 mm

Lnge: 265 mm

Hinweis

Fr UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 Plus Sammelschienenhalter   SV 9342014
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
