Ausschreibungstext fr PLS 1600 Sammelschienenhalter 1 polig


PLS 1600 Sammelschienenhalter 1 polig



PLS 1600 Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 1 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu :PLS 1600

Baubreite: 40 mm

Lnge: 60 mm

Anzugsdrehmoment

Befestigungsschraube: 3 - 5 Nm

Deckelbefestigung: 0,7 Nm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS 1600 Sammelschienenhalter 1 polig   SV 9342030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
