Ausschreibungstext fr RiLine60 Bodenwanne


RiLine60 Bodenwanne





Bodenwanne fr den rckseitigen Berhrungsschutz des PLS - 1600

Sammelschienenaufbaus

Technische Daten

Lnge: 1100mm

Breite: 210 mm

Hhe: 43 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 Bodenwanne   SV 9342130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
