Ausschreibungstext fr RiLine60 Bodenwannenprofil


RiLine60 Bodenwannenprofil





Bodenwanne fr 60mm 4 polige PLS Spezial Sammelschiene fr den

rckseitigen Berhrungsschutz des Sammelschienenaufbaus

Technische Daten

Lnge: 1100mm

Breite: 285 mm

Hhe: 43 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 Bodenwannenprofil   SV 9342134
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
