Ausschreibungstext fr RiLine60 Bodenwannen-Zwischenstck


RiLine60 Bodenwannen-Zwischenstck





Bodenwanne - Zwischenstck fr das PLS 1600 Spezial Sammelschienesystem

fr den rckseitigen Berhrungsschutz bei der Verbindung der

Sammelschienen von Schrank zu Schrank.

Technische Daten

Lnge: 100mm

Breite: 210 mm

Hhe: 43 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: RiLine60 Bodenwannen-Zwischenstck   SV 9342140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
