Ausschreibungstext fr Anschlussadapter 63A


Anschlussadapter 63A



Anschlussadapter 63A 3polig, Leitungsabgang oben

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrhtig mit Aderendhlse: 2,5 - 10 qmm

Rundleiter mehrdrhtig: 2,5 - 16 qmm

Rundleiter massiv: 2,5 - 16 qmm

bei UL Anwendungen: AWG 6 -10

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussadapter 63A   SV 9342200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
