Ausschreibungstext fr Anschlussadapter 125A


Anschlussadapter 125A



Anschlussadapter 125A 3polig, Leitungsabgang oben / unten

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrhtig mit Aderendhlse: 10 - 25 qmm

Rundleiter mehrdrhtig: 16 - 35 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 -6

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussadapter 125A   SV 9342220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
