Ausschreibungstext fr Anschlussadapter 250A


Anschlussadapter 250A



Anschlussadapter 250A 3polig, Leitungsabgang oben / unten

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrhtig mit Aderendhlse: 35 - 120 qmm

Rundleiter mehrdrhtig: 35 - 120 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 - MCM 250

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussadapter 250A   SV 9342250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
