Ausschreibungstext fr Anschlussadapter 800A


Anschlussadapter 800A



Anschlussadapter 800A, 3 polig, Leitungsabgang unten

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrhtig mit Aderendhlse: 95 - 185 qmm

Rundleiter mehrdrhtig: 95 - 300 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm

bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussadapter 800A   SV 9342300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
