Ausschreibungstext fr Anschlussblock  1-polig


Anschlussblock  1-polig





Anschlussblock 1 polig, Leitungsabgang oben / unten

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrhtig mit Aderendhlse: 95 - 185 qmm

Rundleiter mehrdrhtig: 95 - 300 qmm

bei 5mm Sammelschienestrke Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 33 x 27 mm

bei 10mm Sammelschienestrke Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 33 x 22

mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussblock  1-polig   SV 9342311
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
