Ausschreibungstext fr Anschlussadapter 1600A


Anschlussadapter 1600A



Anschlussadapter 1600A 3 polig, Leitungsabgang oben / unten

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

bei 5mm Sammelschienestrke Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 65 x 27 mm

bei 10mm Sammelschienestrke Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 65 x 22

mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussadapter 1600A   SV 9342320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
