Ausschreibungstext fr CB Gerteadapter bis 160A


CB Gerteadapter bis 160A



CB Gerteadapter bis 160A, 4polig, Leitungsabgang oben

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250

Technische Daten

Baubreite: 120 mm

Lnge: 277 mm

Elektrische Werte

bei IEC Anwendungen:

Bemessungsstrom: bis 160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

bei UL Anwendungen:

Bemessungsstrom: bis 125A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: CB Gerteadapter bis 160A   SV 9342504
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
