Ausschreibungstext fr Anschlusswinkel fr CB Gerteadapter


Anschlusswinkel fr CB Gerteadapter



Anschlusswinkel fr CB Gerteadapter SV 9342.500 / 510 / 540 / 550

Vorkonfektioniertes, lameliertes Flachkupfer zum Anschluss von

marktgngigen Leistungsschaltern ( MCCB )

Technische Daten

6 x 9 x 0,8 mm

Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke

Fr Schaltgerte Fabrikat/Typ

Moeller: NZM 1

Hinweis

Universelle Anwendung fr Schaltgerte mit einer Madifferenz zwischen

Befestigungsebene und Oberkante Kontaktebene von 20 +/- 5mm.

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlusswinkel fr CB Gerteadapter   SV 9342570
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
