Ausschreibungstext fr CB Gerteadapter bis 250A


CB Gerteadapter bis 250A



CB Gerteadapter bis 250A, 3polig, Leitungsabgang oben

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250

Technische Daten

Baubreite: 105 mm

Lnge: 240 mm

Elektrische Werte

bei IEC Anwendungen:

Bemessungsstrom: bis 250A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

bei UL Anwendungen:

Bemessungsstrom: bis 250A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: CB Gerteadapter bis 250A   SV 9342600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
