Ausschreibungstext fr CB Gerteadapter bis 630A


CB Gerteadapter bis 630A



CB Gerteadapter bis 630A, 3polig, Leitungsabgang oben

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Schaubanschluss M10 Rundleite bis 150 qmm ( mit Kabelschuh )

Klemmraum fr lam. Kupferschiene: 32 x 10 mm

Technische Daten

Baubreite: 140 mm

Lnge: 324 mm

Elektrische Werte

bei IEC Anwendungen:

Bemessungsstrom: bis 630A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

bei UL Anwendungen:

Bemessungsstrom: bis 600A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: CB Gerteadapter bis 630A   SV 9342700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
