Ausschreibungstext fr Tragschiene 35 x 7,5mm


Tragschiene 35 x 7,5mm



Tragschiene 35 x 7,5mm fr OM Adapter / Trger zum Aufbau auf 55mm

breite OM-Adapter / Trger mit rechts und linksseitig angebauten 10mm

breiten Steckleisten. Anordnung der Befestigungsbohrung fr mittigen

Aufbau auf 55mm breitem Adapterchassis oder Tragrahmen

Werkstoffeigenschaften

Stahlblech, verzinkt

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Tragschiene 35 x 7,5mm   SV 9342980
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
