Ausschreibungstext fr NH Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00


NH Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00



NH Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00

bis 160A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

mit elektronischer Sicherungsberwachung ( ES ) ( 1 )

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart,,

Schraube M8,

CU + AL - Leiter 1 x 95qmm oder  2 x 35 qmm

( Kabelschuhe nach  DIN EN 46235 )

Klemmraum fr lam. Kupferschiene  bis 20 x 5 mm

Normen

Schaltgert: DIN EN 60947-3

Sicherungseinstze: nach IEC 60269-2-1, NH00

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom:160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp:8 kV

Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 80 kA

bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA

System:

Rittal RiLine



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00   SV 9343030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
