Ausschreibungstext fr NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1


NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1





NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1

bis 250A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rahmenklemme, Rundleiter 35 bis 150 qmm ( 1 )

Klemmraum fr lam. Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm

Normen

Schaltgert: DIN EN 60947-3, DIN VDE 0636-201

Sicherungseinstze: nach IEC 60269-2-1, NH00

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom:250A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp:8 kV

Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA

bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA

Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm

System:

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1   SV 9343100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
