Ausschreibungstext fr NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2


NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2





NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2

bis 400A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

mit elektronischer Sicherungsberwachung ( ES ) ( 1 )

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rahmenklemme , Rundleiter 95 bis 300 qmm ( 2 )

Klemmraum fr lam. Kupferschiene  bis 32 x 10 - 20mm

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom:400A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp:8 kV

Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 50 kA

bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA

System:

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2   SV 9343220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
