Ausschreibungstext fr NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3


NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3





NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

bis 630A, 3 polig, fr Abgang oben / unten,

mit elektromechanischer Sicherungsberwachung ( MS )

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rahmenklemme, Rundleiter 95 bis 300 qmm ( 1 )

Klemmraum fr lam. Kupferschiene bis 32 x 10 x 20 mm

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom:630A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp:8 kV

Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 50 kA

bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA

System:

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3   SV 9343340
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
