Ausschreibungstext fr NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00


NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00





NH Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00

bis 160A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

fr Montageplattenaufbau

Anschlussart

Rahmenklemme, Rundleiter 2,5 bis 95 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene bis 13 x 13 mm

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom: 160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V / AC 500V ( 1 )

Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp: 8 kV

Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA

bei Schutz durch Sicherung: 500V AC - 80 kA

System:

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00   SV 9344000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
