Ausschreibungstext fr NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00


NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00





NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00

bis 160A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

mit elektromechanischer Sicherungsberwachung ( MS )

fr Montageplattenaufbau

Anschlussart

Schraube M8 , bis 95 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene bis 20 x 5 mm

Normen

Schaltgert: DIN EN 60947-3

Schaltgert: DIN EN 60947-3, DIN VDE 0636-201

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom:160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp:8 kV

Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 80 kA

bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA

System:

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 00   SV 9344050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
