Ausschreibungstext fr NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3


NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3





NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

bis 630A 3 polig, fr Abgang oben / unten,

mit elektronischer Sicherungsberwachung ( ES ) ( 1 )

fr Montageplattenaufbau

Anschlussart

Schraube M10, Rundleiter bis 300 qmm

Klemmraum fr lam. Kupferschiene bis 50 x 10 mm

Normen

Schaltgert: DIN EN 60947-3,

Sicherungseinstze: nach IEC 60269-2-1, DIN VDE 0636-201

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom:630A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp:8 kV

Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 50 kA

bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA

System:

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3   SV 9344330
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
