Ausschreibungstext fr Fuseholder Class J


Fuseholder Class J





Fuseholder Class J

mit visueller Sicherungsberwachung mittels Leuchtmelder

bis 60A, 3polig,fr Hutschienenmontage

Anschlussart

Rahmenklemme , Rundleiter 2,5 bis 25 mm ( AWG 6 - 14 )

System:

RiLine Class



Fabrikat: Rittal
Typ: Fuseholder Class J   SV 9345030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________