Ausschreibungstext fr NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00


NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00





NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00

bis 160A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

Schienenmittenabstand 60mm

fr Sammelschienenstrke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Schraube M8,

CU + AL - Leiter 1 x 95qmm oder  2 x 36 qmm

( Kabelschuhe nach  DIN EN 60228 )

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp: 8 kV

Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 100 kA

Schutzart: IP3x im Bedienbereich

Gebrauchskategorie

400V / 160 A: AC-23B,

500 - 690V / 160 A: AC-22B,

System

RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00   SV 9346010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
