Ausschreibungstext fr NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 3


NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 3



NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 3

bis 630A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

fr Sammelschienen mit 185mm Mittelabstand

Anschlussart

Schraube M12,

CU + AL - Leiter 1 x 10 - 240qmm oder  2 x 120 - 240 qmm

( Kabelschuhe nach  DIN EN 60228 )

Normen

Schaltgert: DIN EN 60947-3

Sicherungseinstze: nach IEC 60269-2-1, NH 3

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom Ie : 630A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp: 8 kV

Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:100 kA / 690V / 500A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:120 kA / 500V / 630A

Schutzart: IP2x im Bedienbereich

Gebrauchskategorie

400V / 630 A: AC-23B,

500V / 630 A: AC-22B,

690V / 630 A: AC-21B

System

RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 3    9346015
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
