Ausschreibungstext fr NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00


NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00



NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00

bis 160A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

Schienenmittenabstand 185mm

Nachrstbar mit Wandlerblock

Anschlussart

Schraube M8,

CU + AL - Leiter 1 x 95qmm oder  2 x 35 qmm

( Kabelschuhe nach  DIN EN 46235 )

Normen

Schaltgert: DIN EN 60947-3

Sicherungseinstze: nach IEC 60269-2-1, NH00

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp: 8 kV

Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 100 kA

Schutzart: IP3x im Bedienbereich

Gebrauchskategorie

400V 160 A: AC-23B,

500V 160 A: AC-22B,

690V AC: AC-21B (AC-23B )

1000V DC : DC -20B ( 2/3)

Funote

(2) DC-Anwendungen mit Bestckung der Phase L1 und L3 in Reihe, Funktion

der optionalen ES nicht mglich

(3) Fr den Einsatz als Trennschalter bzw. Sicherungstrennschalter. Im

Kabelanschlussbereich sind die erforderlichen Kriech- und Luftstrecken

zu bercksichtigen

System

RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00   SV 9346050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
