Ausschreibungstext fr NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 2


NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 2



NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 2

bis 400A, 3polig, fr Abgang oben / unten,

mit elektronischer Sicherungsberwachung ( ES ) ( 1

fr Sammelschienen mit 185mm Mittelabstand

Anschlussart

Schraube M12,

CU + AL - Leiter 1 x 240qmm oder  2 x 120 qmm

( Kabelschuhe nach  DIN EN 46235 )

Normen

Schaltgert: DIN EN 60947-3

Sicherungseinstze: nach IEC 60269-2-1, NH1

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom: 400A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp: 8 kV

Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:100 kA / 690V / 200A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:120 kA / 500V / 250A

Schutzart: IP3x im Bedienbereich

Funote

( 1 )Technische Daten Sicherungsberwachung

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400V-690V AC (DC nicht mglich)

Bauform der NH-Schmelzeinstze: Nach IEC/ DIN EN60269-3

Mit durchkontaktierten, spannungsfhrenden Grifflaschen

Toleranzfenster: 400/500V AC +/- 10%

                 690V AC  +5%/ - 10%

Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V AC

Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp: 8 kV

Bemessungsfrequenz: 8 kV

Zulssige Umgebungstemperatur: 400/500V AC --> -20C bis +55C

                                690V AC    --> -20C bis +45C

Ansprechzeit: max. 1,5 s

Hilfskontakte: 1NO, 1NC / 250VAC, 30VDC, 5A

Anschluss Hilfskontakte: Klemme bis 1,5mm

Gebrauchskategorie

400V / 250 A: AC-23B,

500V / 250 A: AC-22B,

690V / 250 A: AC-21B

1000V DC ( 4 / 5 ): DC -20B ( 2/3)

Funote

(2) DC-Anwendungen mit Bestckung der Phase L1 und L3 in Reihe, Funktion

der optionalen ES nicht mglich

(3) Fr den Einsatz als Trennschalter bzw. Sicherungstrennschalter. Im

Kabelanschlussbereich sind die erforderlichen Kriech- und Luftstrecken

zu bercksichtigen

System

RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 2    9346215
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
