Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter bis 360 A, 3polig


SV Sammelschienenhalter bis 360 A, 3polig



inkl. Steckelementen.

Bemessungbetriebsspannung:   bis 1000 V~, 50/60 Hz

gem VDE 0660

Bemessungsstrom: bis360A

Material: PBT

Brandverhalten: gem UL 94-VO

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Schienenmittenabstand: 40 mm

max. Schienenaufnahme: 12 x 5 bis 15 x10 mm

Zubehr: SV 9604.000 bis SV 9609.000



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter bis 360 A, 3polig   SV 9350000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
