Ausschreibungstext fr Sammelschienen-Abdeckprofile


Sammelschienen-Abdeckprofile



Sammelschienen-Abdeckprofil fr E-Cu 12/15x5mm

Technische Daten

Lnge: 1000mm

Breite: 8,5 mm

Hhe: 20 mm

Technische Daten

Lnge: 700mm

Breite: 210 mm

Hhe: 43 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschienen-Abdeckprofile   SV 9350010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
