Ausschreibungstext fr SV Anschlussadapter bis 360 A


SV Anschlussadapter bis 360 A



zum Anschluss von Rundleitern bis 120 mm2

(max. 250 A) und

lamellierten Kupferschienen (max. 360 A).

Komplett mit Abdeckung.

fr Sammelschienen E-Cu: 15 x 5/10 mm

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Klemmraum: 17 x 17 mm

Material: PBT

Brandverhalten: gem UL 94-VO

Dauerbetriebstemperatur: max. 140 C

Anzugsdrehmoment

Leiteranschlussschraube: 2 . 3 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussadapter bis 360 A   SV 9350030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
