Ausschreibungstext fr SV Reitersicherungselement


SV Reitersicherungselement



fr Sammelschienen E-Cu 12 x 5 mm und 12 x 10 mm.

Komplett mit Abdeckung.

Typ: D02-E 18

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V~

Bemessungsstrom: 63 A

Baubreite: 38 mm

Hhe: 160 mm

Material: Polyamid, 30 % glasfaserverstrkt

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:140 C

Kastenklemme fr Rundleiter: bis 16 mm2



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Reitersicherungselement   SV 9350050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
