Ausschreibungstext fr SV Multifunktions-Gerteadapter


SV Multifunktions-Gerteadapter



zur Aufrastmontage auf 40mm Schienensysteme.

Fr Sammelschienen E-Cu 12 x 5 mm und 15 x 5 mm.

Schienenstrke: 5 mm

Baubreite: 54 mm

Anzahl der Tragschienen: 1

Abgang: oben

Anschluleitung: AWG 10 (6 mm2)

Bemessungsstrom: 40 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Material: Polyamid (PA 6.6),

30 % glasfaserverstrkt

Dauerbetriebstemperatur: max. 140 C

Brandverhalten: gem UL 94-VO



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Multifunktions-Gerteadapter   SV 9350340
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
