Ausschreibungstext fr Mini-PLS Sammelschienenhalter bis 250 A, 3polig


Mini-PLS Sammelschienenhalter bis 250 A, 3polig



Mini PLS Sammelschienenhalter, 3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 40mm

Sammelschienen: Mini PLS Spezialsammelschiene

Baubreite: 18 mm

Lnge: 145 mm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini-PLS Sammelschienenhalter bis 250 A, 3polig   SV 9600000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
