Ausschreibungstext fr Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,


Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,



Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A

Technische Daten

Lnge: 500 mm

Schienstrke: 3 mm

Querschnitt: 120 qmm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,   SV 9601000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
