Ausschreibungstext fr Mini-PLS Anschlussadapter


Mini-PLS Anschlussadapter



Mini PLS Anschlussadapter (3 polig)

Technische Daten

Bemessungsstrom 250A

Bemessungsbetriebsspannung 690V

Anschluss oben/unten

Anschluss von Rundleitern 10-120 qmm

Klemmraum von lamellierte Kupferschienen  17*15 mm

Anzugsdrehmoment 4-6 Nm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini-PLS Anschlussadapter   SV 9612000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
