Ausschreibungstext fr Mini-PLS Anschlussadapter 63A


Mini-PLS Anschlussadapter 63A





Mini PLS Anschlussadapter (3 polig)

Technische Daten

Bemessungsstrom 63A

Bemessungsbetriebsspannung 690V

Anschluss oben/unten

Anschluss von Rundleitern 1,5-35 qmm

Klemmraum von lamellierte Kupferschienen  10 x 8 mm

Anzugsdrehmoment 2-3 Nm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini-PLS Anschlussadapter 63A   SV 9613000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
