Ausschreibungstext fr Mini-PLS Gerteadapter


Mini-PLS Gerteadapter



Mini PLS Gerteadapter 12A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Mini PLS Spezial - Sammelschiene

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 14/ ca. 2,5 qmm

Baubreite: 45 mm

Lnge: 160 mm

Tragschiene: 1

Tragschienenhhe: 7,5mm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini-PLS Gerteadapter   SV 9614110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
