Ausschreibungstext fr Mini-PLS Komfort-Gerteadapter 25(32)A


Mini-PLS Komfort-Gerteadapter 25(32)A



Mini-PLS Komfort-Gerteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Mini PLS Spezial - Sammelschiene

Mit Montageschlitten zur schnellen Einschubkontaktierung an dem jeweils

gertespezifisch angeordneten Kontaktblock

Technische Daten

Anschlussleitung: Einschubkontakt

Baubreite: 54 mm

Lnge: 161 mm

Tragschiene: 1

Tragschienenhhe: 7,5 mm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini-PLS Komfort-Gerteadapter 25(32)A   SV 9619000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
