Ausschreibungstext fr Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 250A


Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 250A





Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A

Technische Daten

Lnge: 1500 mm

Schienstrke: 3 mm

Querschnitt: 120 qmm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 250A   SV 9624000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
