Ausschreibungstext fr Mini-PLS Gerteadapter 40A


Mini-PLS Gerteadapter 40A



Mini PLS Gerteadapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Mini PLS Spezial - Sammelschiene

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 10/ ca. 6 qmm

Baubreite: 72 mm

Lnge: 160 mm

Tragschiene: 1

Tragschienenhhe: 7,5 mm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini-PLS Gerteadapter 40A   SV 9627000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
